Schneider-Electric
 
518114 Bild- scope
518114
Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075, anthrazit, SYSTEM M
EAN Code EAN Code: 
4042811012854
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Zwischenring
Hauptfarbton Anthrazitfarben
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Steckbar
Produktbestimmung Einsatz DIN 49075
Farbton Anthrazitfarben
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,600 cm
VPE 1 Breite 5,500 cm
VPE 1 Länge 5,600 cm
VPE 1 Gewicht 2,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 4,400 cm
VPE 2 Breite 7,200 cm
VPE 2 Länge 7,800 cm
VPE 2 Gewicht 24,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 19,600 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 1,928 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate