Schneider-Electric
 
518219 Bild- scope
518219
Zwischenring mit Klappdeckel für Kombieinsätze nach DIN 49075, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281895724
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Star
M-Plan
System M
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Produktbestimmung Einsatz DIN 49075
Gerätedarstellung Zwischenring
Zusatzinformation Geräteverdrahtung Mit Klappdeckel
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Steckbar
Material Polykarbonat matt
Hauptfarbton Polarweiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 13,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,3 cm
VPE 2 Breite 7,4 cm
VPE 2 Länge 15,6 cm
VPE 2 Gewicht 170,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 75
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 2,96 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate