Schneider-Electric
 
518260 Bild- scope
518260
Zwischenring mit Klappdeckel für Kombieinsätze nach DIN 49075, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281895748
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Zwischenring
Hauptfarbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Steckbar
Abdeckungstyp Deckel
Produktbestimmung Einsatz DIN 49075
Farbton Aluminium
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 5,6 cm
VPE 1 Länge 5,6 cm
VPE 1 Gewicht 13,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,4 cm
VPE 2 Breite 7,3 cm
VPE 2 Länge 15,6 cm
VPE 2 Gewicht 170,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 75
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 2,96 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate