Schneider-Electric
 
518319 Bild- scope
518319
Adapter, polarweiß, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4011281898664
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Produktbestimmung Artec/Antique/Trancent/Aquadesign-Einsatz
Gerätedarstellung Adapter
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Steckbar
Material Polykarbonat glänzend
Hauptfarbton Polarweiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,900 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 8,100 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,100 cm
VPE 2 Breite 8,400 cm
VPE 2 Länge 12,600 cm
VPE 2 Gewicht 132,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 20,400 cm
VPE 3 Breite 31,600 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 3,548 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate