Schneider-Electric
 
518344 Bild- scope
518344
Adapter, weiß, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811015299
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Produktbestimmung Artec/Antique/Trancent/Aquadesign-Einsatz
Gerätedarstellung Adapter
Farbe Weiß (RAL 1013)
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Steckbar
Material Polykarbonat glänzend
Hauptfarbton Weiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 6,8 cm
VPE 1 Gewicht 10,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,2 cm
VPE 2 Breite 7,2 cm
VPE 2 Länge 12,5 cm
VPE 2 Gewicht 132,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,58 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate