Schneider-Electric
 
518519 Bild- scope
518519
Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811033958
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Zwischenring
Hauptfarbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Steckbar
Produktbestimmung Einsatz DIN 49075
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,600 cm
VPE 1 Breite 5,500 cm
VPE 1 Länge 5,500 cm
VPE 1 Gewicht 2,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 4,400 cm
VPE 2 Breite 7,400 cm
VPE 2 Länge 8,300 cm
VPE 2 Gewicht 26,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 20,700 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 1,896 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate