Schneider-Electric
 
519125 Bild- scope
519125
Aufputz-Gehäuse, 1fach, aktivweiß glänzend, 1-M, ATELIER-M
EAN Code EAN Code: 
4042811093501
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name 1-M
Atelier-M
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 1fach
Material Polykarbonat glänzend
Zusatzmerkmale
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung
1 Kanaldurchführung
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,800 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 9,200 cm
VPE 1 Gewicht 78,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 3,548 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate