Schneider-Electric
 
519325 Bild- scope
519325
Aufputz-Gehäuse, 3fach, aktivweiß glänzend, 1-M, ATELIER-M
EAN Code EAN Code: 
4042811093655
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name 1-M
Atelier-M
Produkt- oder Komponententyp Aufbaugehäuse
Anzahl der Reihen 3fach
Material Polykarbonat glänzend
Zusatzmerkmale
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Montageposition Horizontal und vertikal
Kabeleinführung 1 Kabeleinführung
1 Kanaldurchführung
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,800 cm
VPE 1 Breite 8,800 cm
VPE 1 Länge 23,900 cm
VPE 1 Gewicht 170,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 22,700 cm
VPE 2 Breite 31,600 cm
VPE 2 Länge 41,800 cm
VPE 2 Gewicht 2,934 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate