|
|
|
5197005
UFB700 BODENDOSE kunststoff 68x220x310 + MONTAGERAHMEN GRAU RAL7011
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman UFB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bodentank
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Bodendose
|
Art des Bodens
|
Hohlraumboden
Estrich
Doppelboden
|
Form der Bodendose
|
Rechteckig
|
Geräteanwendung
|
Trockene Umgebung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Deckel
Gitter
Einbaurahmen
|
Material
|
PA (Polyamid) 6
|
Länge
|
310 mm
|
Höhe
|
87 mm
|
Breite
|
220 mm
|
Montage
Normen
|
DIN VDE 0634 Teil 1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
25,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,368 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|