|
|
|
5197055
BODENTANK UFB900 komplett grau aehnl RAL 7011 73x310x310mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman UFB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bodentank
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Bodendose
|
Art des Bodens
|
Doppelboden
Estrich
Hohlraumboden
|
Form der Bodendose
|
Rechteckig
|
Geräteanwendung
|
Trockene Umgebung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Deckel
Gitter
Einbaurahmen
|
Material
|
PA (Polyamid) 6
|
Länge
|
310 mm
|
Höhe
|
87 mm
|
Breite
|
310 mm
|
Montage
Normen
|
DIN VDE 0634 Teil 1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
33,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
36,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,347 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
2
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,344 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
52
|
VPE 3 Höhe
|
109,500 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
202,944 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|