|
|
|
5197100
Bodentank UFB-800 grau aehnl RAL 7011 f.Loch ø 305 mm / UFB-800-BAD 7011
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman UFB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bodentank
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Bodendose
|
Art des Bodens
|
Hohlraumboden
Estrich
Doppelboden
|
Form der Bodendose
|
Rund
|
Geräteanwendung
|
Trockene Umgebung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Gitter
Einbaurahmen
Deckel
|
Material
|
PA (Polyamid) 6
PA/ABS
Stahlblech
|
Durchmesser
|
329 mm
|
Höhe
|
64 mm
|
Montage
Normen
|
DIN VDE 0634 Teil 1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
33,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2908,000 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
54
|
VPE 2 Höhe
|
99,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
206,548 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|