|
|
|
5197104
Bodentank UFB-800 anthrazitgrau aehnl RAL 7016 f.Loch 305 mm / UFB-800-BAD 7016
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman UFB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bodentank
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Bodendose
|
Art des Bodens
|
Estrich
Doppelboden
Hohlraumboden
|
Form der Bodendose
|
Rund
|
Geräteanwendung
|
Trockene Umgebung
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Deckel
Einbaurahmen
Gitter
|
Material
|
PA (Polyamid) 6
PA/ABS
Stahlblech
|
Durchmesser
|
329 mm
|
Höhe
|
64 mm
|
Montage
Normen
|
DIN VDE 0634 Teil 1
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
34,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
36,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,960 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|