|
|
|
5197250
Verriegelungsset f Bodentank UFB 700/900 Kunststoff/Glasfieber Typ:UFB-LL700/900
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman UFB
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Verriegelungs-Bausatz
|
Art des Bodens
|
Hohlraumboden
Estrich
Doppelboden
|
Form der Bodendose
|
Quadratisch
Rechteckig
|
Zielort Produkt
|
Bodentank
|
Farbton
|
Grau
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
PA (Polyamid)
|
Länge
|
35 mm
|
Höhe
|
27 mm
|
Breite
|
36 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17,0 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
11,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,687 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
5600
|
VPE 3 Höhe
|
95,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
106,472 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|