Schneider-Electric
 
5197550 Bild- scope
5197550
Abstandsrahmen 40mm f Unterflurdose UFB-IG vergrößert Einbautiefe Alu Typ:UFB-MG
EAN Code EAN Code: 
7315885197558
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp Abstandsrahmen
Art des Bodens Estrich
Zielort Produkt Bodentank für Estrich
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material Aluminium (verzinkt)
Länge 370 mm
Höhe 47 mm
Breite 370 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,7 cm
VPE 1 Breite 36,9 cm
VPE 1 Länge 36,9 cm
VPE 1 Gewicht 1,066 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 73,5 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 63,96 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months