Schneider-Electric
 
5197565 Bild- scope
5197565
Unterflurdose UFB-IG f. Bodentank Tiefe 110-150mm SV Typ: UFB-IG
EAN Code EAN Code: 
7315880047681
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp Bodentank für Estrich
Art des Bodens Estrich
Form der Bodendose Quadratisch
Befestigungsmodus Eingegossen
Material Stahl (verzinkt)
Aluminium
Menge pro Satz Satz à 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Länge 455 mm
Höhe 140 mm
Breite 455 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,8 cm
VPE 1 Breite 47,8 cm
VPE 1 Länge 46,4 cm
VPE 1 Gewicht 7,24 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 11
VPE 2 Höhe 74,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 126,24 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months