Schneider-Electric
 
5197750 Bild- scope
5197750
Blindplatte UFB-AP für Unterflurdose UFB-IG Stahl Typ: UFB-AP
EAN Code EAN Code: 
7315880046813
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp Gestanzte Platte
Art des Bodens Estrich
Zielort Produkt Für Unterflurdose
Material Stahlblech (verzinkt)
Menge pro Satz Satz à 10
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Länge 257 mm
Höhe 1,5 mm
Breite 55 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,3 cm
VPE 1 Breite 5,2 cm
VPE 1 Länge 25,6 cm
VPE 1 Gewicht 98,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months