Schneider-Electric
 
5197763 Bild- scope
5197763
OptiLine 50, Adapter für 250x28mm Unterflurkanal Typ: UFB-AP
EAN Code EAN Code: 
7332418017657
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe OptiLine
Installationssystem für die Verkabelung Unterflurkanal
Produkttyp Adapter
Art des Bodens Estrich
Form der Bodendose Rechteckig
Mengenpaket 1 / Einheit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Geeignet für Für 250 x 28 mm Unterflurkanal
Befestigungsmodus Angepasst
Produktmaterial Stahlblech
Länge 55 mm
Höhe 40 mm
Breite 282 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months