Schneider-Electric
 
5197790 Bild- scope
5197790
Montageplatte für Bodentank UFB-800 Stahl galvanisiert Typ: UFB-MP
EAN Code EAN Code: 
7315880046844
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp Installationsabdeckung
Art des Bodens Estrich
Zielort Produkt Für Bodendose
POS-200 für Serviceposten
Material Stahlblech (verzinkt)
Menge pro Satz Satz à 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Länge 361 mm
Höhe 3 mm
Breite 361 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,4 cm
VPE 1 Breite 35,6 cm
VPE 1 Länge 35,8 cm
VPE 1 Gewicht 1,318 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months