Hauptmerkmale
Baureihe
|
OptiLine
|
Installationssystem für die Verkabelung
|
Bodendose
|
Produkttyp
|
Reduzierhülse
|
Art des Bodens
|
Estrich
Doppelboden
Hohlraumboden
|
Form der Bodendose
|
Rechteckig
Quadratisch
|
Farbe
|
Gelb (NC S 0800-Y20R)
|
Mengenpaket 1 / Einheit
|
1
|
Zusatzmerkmale
Geeignet für
|
Für Ø 20 mm Kanal
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Anzahl der Module
|
Ohne Module
|
Produktmaterial
|
PP (Polypropylen)
|
Länge
|
39 mm
|
Höhe
|
20 mm
|
Breite
|
20 mm
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,900 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,900 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,000 g
|
VPE 2 Art
|
BAG
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
7,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
20,100 cm
|
VPE 2 Länge
|
17,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
112,000 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
852,000 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|