Schneider-Electric
 
5197920 Bild- scope
5197920
Hohlraumfüller für UFB 900 simuliert Bodentank Material Polystyrol Typ:UFB-RF900
EAN Code EAN Code: 
7315885197923
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman UFB
Art des Bodens Hohlraumboden
Estrich
Form der Bodendose Quadratisch
Zielort Produkt Bodentank
Farbton Weiß
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material EPS (Extended Polystyrene)
Länge 340 mm
Höhe 115 mm
Breite 340 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 34,0 cm
VPE 1 Breite 46,0 cm
VPE 1 Länge 68,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,512 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months