Schneider-Electric
 
5198716 Bild- scope
5198716
Metallbodentank UFB-700M 89x231x322 mittig Exit feucht 15mm Deckel Typ:UFB-700M
EAN Code EAN Code: 
7332418020299
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp Bodentank
Installationssystem für die Verkabelung Bodendose
Art des Bodens Doppelboden
Estrich
Hohlraumboden
Form der Bodendose Rechteckig
Geräteanwendung Nassgereinigter Boden
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Deckel
Erdungsdraht
Gitter
Einbaurahmen
Bodenbefestigung
Material Edelstahlfarben
Länge 322 mm
Höhe 89 mm
Breite 231 mm
Montage
Normen DIN VDE 0634 Teil 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,9 cm
VPE 1 Breite 23,1 cm
VPE 1 Länge 32,2 cm
VPE 1 Gewicht 4,45 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate