Schneider-Electric
 
5198725 Bild- scope
5198725
Metallbodentank UFB-700M 89x231x322mm /25mm Deckel Typ: UFB-700M
EAN Code EAN Code: 
7332418020220
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp Bodentank
Installationssystem für die Verkabelung Bodendose
Art des Bodens Estrich
Doppelboden
Hohlraumboden
Form der Bodendose Rechteckig
Geräteanwendung Trockene Umgebung
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Deckel
Gitter
Einbaurahmen
Bodenbefestigung
Erdungsdraht
Material Edelstahlfarben
Länge 322 mm
Höhe 99 mm
Breite 231 mm
Montage
Normen DIN VDE 0634 Teil 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,900 cm
VPE 1 Breite 23,100 cm
VPE 1 Länge 32,200 cm
VPE 1 Gewicht 3,520 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 72
VPE 2 Höhe 103,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 265,360 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate