Schneider-Electric
 
5198916 Bild- scope
5198916
Metallbodentank UFB-900M 89x322x322 mittig Exit feucht 15mm Deckel Typ:UFB-900M
EAN Code EAN Code: 
7332418020305
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman UFB
Produkt- oder Komponententyp Bodentank
Installationssystem für die Verkabelung Bodendose
Art des Bodens Hohlraumboden
Doppelboden
Estrich
Form der Bodendose Quadratisch
Geräteanwendung Nassgereinigter Boden
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Erdungsdraht
Bodenbefestigung
Einbaurahmen
Gitter
Deckel
Material Edelstahlfarben
Länge 322 mm
Höhe 89 mm
Breite 322 mm
Montage
Normen DIN VDE 0634 Teil 1
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,900 cm
VPE 1 Breite 32,200 cm
VPE 1 Länge 32,200 cm
VPE 1 Gewicht 3,190 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 48
VPE 2 Höhe 103,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 213,000 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate