Schneider-Electric
 
520427 Bild- scope
520427
Herdanschlussdose UP, polarweiß
EAN Code EAN Code: 
4011281291854
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Anschlussdose
Geräteaufbau Abdeckung mit Einsatz
Farbcode RAL 9010
Zusatzmerkmale
Montage des Produkts Bündig
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität 5 x 2,5 mm²
Material Metall/Kunststoff
Höhe 86 mm
Breite 86 mm
Tiefe 42 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,040 cm
VPE 1 Breite 8,400 cm
VPE 1 Länge 8,400 cm
VPE 1 Gewicht 76,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 9,900 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Länge 24,800 cm
VPE 2 Gewicht 478,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 31,600 cm
VPE 3 Breite 33,800 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 7,150 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate