Schneider-Electric
 
523210 Bild- scope
523210
Geräteanschlussdose UP und AP mit 5 Doppelklemmen je 2,5qmm perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984120394
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Abzweigdose
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 5
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Netzsteckdosenverteilung
Gehäusevariante Einbau
Montagehalterung Wand
Material Kunststoff
Befestigung Durch Schrauben
Höhe 83 mm
Breite 83 mm
Tiefe 27 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,4 cm
VPE 1 Breite 8,3 cm
VPE 1 Länge 8,3 cm
VPE 1 Gewicht 83,1 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 9 cm
VPE 2 Breite 8,8 cm
VPE 2 Länge 23 cm
VPE 2 Gewicht 494,1 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate