Schneider-Electric
 
526129 Bild- scope
526129
Kabelverbindungsmuffe, 5 x 2,5 mm2, grau
EAN Code EAN Code: 
4011281293650
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Kabelverbindungsmuffe
Farbton Grau
Zusatzmerkmale
Kabel-Querschnitt 5 x 1,5…2,5 mm²
Montage
Schutzart (IP) IP54
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,600 cm
VPE 1 Breite 2,700 cm
VPE 1 Länge 8,600 cm
VPE 1 Gewicht 40,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 5,600 cm
VPE 2 Breite 9,600 cm
VPE 2 Länge 16,500 cm
VPE 2 Gewicht 410,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 200
VPE 3 Höhe 19,400 cm
VPE 3 Breite 31,000 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 8,624 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate