Schneider-Electric
 
533963 Bild- scope
533963
Schieber mit Stutzen, schwarz, SCHLAGFEST, AGRAR
EAN Code EAN Code: 
4042811011215
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Merten schlagfest
Ästhetischer Name Schlagfest
Agrar
Produkt- oder Komponententyp Schieber mit Stutzen
Farbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Gewindetyp M20 x 1,5
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 3,700 cm
VPE 1 Länge 4,800 cm
VPE 1 Gewicht 10,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,500 cm
VPE 2 Breite 8,800 cm
VPE 2 Länge 13,100 cm
VPE 2 Gewicht 136,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 180
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 2,828 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months