Schneider-Electric
 
535060 Bild- scope
535060
Kanaleinführung (15 mm), polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4011281294503
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Kabeleinführungsplatte
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Material Polykarbonat
Hauptfarbton Polarweiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,7 cm
VPE 1 Breite 2,0 cm
VPE 1 Länge 2,8 cm
VPE 1 Gewicht 3,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 7,4 cm
VPE 2 Breite 3,2 cm
VPE 2 Länge 7,4 cm
VPE 2 Gewicht 40,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 1000
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 4,41 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate