Schneider-Electric
 
535160 Bild- scope
535160
Leitungseinführung, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4011281294800
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Kabeleinführungsplatte
Farbe Polarweiß
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Hauptfarbton Polarweiß
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,9 cm
VPE 1 Breite 2,0 cm
VPE 1 Länge 2,8 cm
VPE 1 Gewicht 3,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 5,9 cm
VPE 2 Breite 7,1 cm
VPE 2 Länge 9,6 cm
VPE 2 Gewicht 80,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 900
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 4,01 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate