Schneider-Electric
 
535491 Bild- scope
535491
Überwurfverschraubung, gelb
EAN Code EAN Code: 
4011281769506
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Gelenk
Farbton Gelb
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Stecker und Erweiterungsanschluss
Befestigungsmodus Geschraubt
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,6 cm
VPE 1 Breite 7,7 cm
VPE 1 Länge 7,7 cm
VPE 1 Gewicht 40,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 80
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,61 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate