Schneider-Electric
 
536119 Bild- scope
536119
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4011281895786
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Elegance
M-Star
System M
M-Arc
M-Plan
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Raum-Temperaturregler
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbton Polarweiß
Schutzart (IP) IP20
Hauptfarbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Höhe 54,9 mm
Breite 55,4 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,400 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 20,000 cm
VPE 2 Breite 31,200 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 3,644 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate