Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

536219 |
Schneider-Electric
 
536219 Bild- scope
536219
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, polarweiß, System M
EAN CodeEAN Code: 
4011281895816
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name M-Smart
M-Plan
System M
M-Arc
M-Star
M-Plan glass
M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp Raum-Temperaturregler
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbton Polarweiß
Schutzart (IP) IP20
Hauptfarbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Höhe 54,9 mm
Breite 55,4 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,700 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 19,500 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 3,564 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate