Schneider-Electric
 
536304 Bild- scope
536304
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter, AC 24 V
EAN Code EAN Code: 
4011281897414
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Geräteanwendung Raum
Typ der Technologie Elektromechanisch
Produktspezifische Anwendung Heizung
Funktion verfügbar Mit thermischer Rückkopplung
Mit Bimetall-Sensor
Mit Temperaturreduzierung
Hysterese 0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
[In] Bemessungsstrom 10 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 26 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 76,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 31,000 cm
VPE 2 Breite 35,300 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 4,188 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate