|
|
|
536400
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, AC 230V
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
Flush-Mounted Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Thermostat
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Geräteanwendung
|
Raum
|
Typ der Technologie
|
Elektromechanisch
|
Produktspezifische Anwendung
|
Heizung und Kühlung
|
Funktion verfügbar
|
Mit thermischer Rückkopplung
Mit Bimetall-Sensor
|
Hysterese
|
0,5 K
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 Wechslerkontakt
|
[In] Bemessungsstrom
|
10 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
26 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
76,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
20,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,146 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|