Schneider-Electric
 
538200 Bild- scope
538200
Zeitschalter-Einsatz, 2-polig, 120 min
EAN Code EAN Code: 
4011281300006
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Timer
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie Elektromechanisch
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 2-polig 1-polig
Gehäusevariante Einbau
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 A
Zeitverzögerung 0 - 120 minutes
Material Kunststoff
Metall
Breite 72 mm
Höhe 72 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,900 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 132,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 5,686 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate