|
|
|
5401011
Innenecke TMK-IH1020 weiß 22,5/55/55 Material: ABS Typ TMK-IH1020
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman TMK
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Innere Ecke
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Kunststoff
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
10 x 20 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Länge
|
55 mm
|
Höhe
|
22,5 mm
|
Breite
|
55 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
250
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2106,000 kg