Schneider-Electric
 
5401111 Bild- scope
5401111
Außenecke TML-YH1020 weiß 22,5/55/55 Material: ABS Typ: TML-YH1020
EAN Code EAN Code: 
7315880097594
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TMK
Produkt- oder Komponententyp Äußere Ecke
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 10 x 20 mm
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge 55 mm
Höhe 22,5 mm
Breite 55 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 2,3 cm
VPE 1 Gewicht 7,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Breite 0,029 cm
VPE 2 Länge 0,018 cm
VPE 2 Gewicht 88 g
VPE 3 Art BAG
VPE 3 Menge 300
VPE 3 Höhe 34,1 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 39,8 cm
VPE 3 Gewicht 3,212 kg