Schneider-Electric
 
5401121 Bild- scope
5401121
Außenecke TML-YH1720 weiß 22,5/55/56 Material: ABS Typ: TML-YH1720
EAN Code EAN Code: 
7315880097587
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TMK
Produkt- oder Komponententyp Äußere Ecke
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 17 x 20 mm
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge 55 mm
Höhe 22,5 mm
Breite 55 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,1 cm
VPE 1 Breite 5,4 cm
VPE 1 Länge 5,4 cm
VPE 1 Gewicht 6,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,5 cm
VPE 2 Breite 15,5 cm
VPE 2 Länge 18,0 cm
VPE 2 Gewicht 74,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months