Schneider-Electric
 
5401211 Bild- scope
5401211
Winkel 90 Grad TMK-LS1020 weiß 55/11/55 Material: ABS Typ: TMK-LS1020
EAN Code EAN Code: 
7315880097617
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TMK
Produkt- oder Komponententyp 90°-Krümmung
Farbton Weiß (RAL 9010)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Kunststoff
Dimension des Lichtwellenleiters 10 x 20 mm
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Länge 55 mm
Höhe 11 mm
Breite 55 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,1 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 5,5 cm
VPE 1 Gewicht 6,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 4,6 cm
VPE 2 Breite 11,7 cm
VPE 2 Länge 15,8 cm
VPE 2 Gewicht 60,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months