Schneider-Electric
 
5401615 Bild- scope
5401615
Kabelklemme für Sockelleistenkanal FED 12x42x14 schwarz Typ: TTM-KL42
EAN Code EAN Code: 
7315880079668
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman TTM
Produkt- oder Komponententyp Kabelhalterung
Farbton Grauschwarz
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Zielort Produkt FED-W1 for feeder profile
POL-W1 für Servicepol
Befestigungsmodus Schnappmontage
Material PA (Polyamid)
Länge 42 mm
Höhe 12 mm
Breite 14 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,2 cm
VPE 1 Breite 1,4 cm
VPE 1 Länge 4,2 cm
VPE 1 Gewicht 1,55 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 18 g
VPE 3 Art BAG
VPE 3 Menge 1000
VPE 3 Höhe 15,6 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 39,8 cm
VPE 3 Gewicht 2,128 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months