Schneider-Electric
 
542895 Bild- scope
542895
Kondensator, AC 230V, 0,33 uF
EAN Code EAN Code: 
4011281389254
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
Produkt- oder Komponententyp Kondensatoren
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Belastungskapazität 0,33 µF
Länge 25 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,100 cm
VPE 1 Breite 2,800 cm
VPE 1 Länge 5,600 cm
VPE 1 Gewicht 4,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 6,200 cm
VPE 2 Breite 7,300 cm
VPE 2 Länge 9,600 cm
VPE 2 Gewicht 72,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 450
VPE 3 Höhe 19,400 cm
VPE 3 Breite 32,000 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 3,658 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate