|
|
|
5440120
FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 100/34 Aluminium natureloxiert Typ:FED-IH10134
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Innere Ecke
|
Farbton
|
Natürlich
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
101 x 34 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium eloxiert
|
Länge
|
220 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
34 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
732,0 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|