|
|
|
5440218
FED Kanal Aussenecke mit Abdeckung 76/40 weiß RAL9016 Typ:FED-YH7640
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Äußere Ecke
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
76 x 40 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
220 mm
|
Höhe
|
76 mm
|
Breite
|
40 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
576,0 g