Schneider-Electric
 
5440228 Bild- scope
5440228
FED Kanal Aussenecke m. Abdeckung 101/34 weiß RAL9016 Typ:FED-YH10134
EAN Code EAN Code: 
7315880005230
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman FED
Produkt- oder Komponententyp Äußere Ecke
Farbton Weiß (NCS 0402-B91G)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 101 x 34 mm
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Aluminium pulverbeschichtet
Länge 220 mm
Höhe 100 mm
Breite 34 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 24,2 cm
VPE 1 Länge 25,0 cm
VPE 1 Gewicht 740,0 g