|
|
|
5440248
FED Kanal Aussenecke m. Abdeckung 161/55 weiß RAL9016 Typ:FED-YH16155
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Äußere Ecke
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
161 x 55 mm
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
220 mm
|
Höhe
|
161 mm
|
Breite
|
55 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
16,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,002 kg