|
|
|
5440328
FED Kanal Flachwinkel m Abdeckung 101/34 weiß RAL9016 Typ:FED-LS10134
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
90°-Krümmung
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
101 x 34 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schraubbefestigung
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
220 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Breite
|
34 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
650,0 g