Schneider-Electric
 
5440330 Bild- scope
5440330
FED Kanal Flachwinkel m Abdeckung 123/34 Aluminium natureloxiert Typ:FED-LS12324
EAN Code EAN Code: 
7315885440333
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman FED
Produkt- oder Komponententyp 90°-Krümmung
Farbton Natürlich
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 123 x 34 mm
Befestigungsmodus Schraubbefestigung
Material Aluminium eloxiert
Länge 220 mm
Höhe 123 mm
Breite 34 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,5 cm
VPE 1 Breite 24,5 cm
VPE 1 Länge 25,5 cm
VPE 1 Gewicht 541,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 99
VPE 2 Höhe 95,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 96,785 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months