|
|
|
5440340
FED Kanal Flachwinkel m Abdeckung 161/55 Aluminium natureloxiert Typ:FED-LS16155
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
90°-Krümmung
|
Farbton
|
Natürlich
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
161 x 55 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schraubbefestigung
|
Material
|
Aluminium eloxiert
|
Länge
|
220 mm
|
Höhe
|
161 mm
|
Breite
|
55 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
709,5 g
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
99
|
VPE 2 Höhe
|
95,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
113,516 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|