|
|
|
5440348
FED Kanal Flachwinkel m Abdeckung 161/55 weiß RAL9016 Typ:FED-LS16155
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman FED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
90°-Krümmung
|
Farbton
|
Weiß (NCS 0402-B91G)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle
|
Aluminium
|
Dimension des Lichtwellenleiters
|
161 x 55 mm
|
Befestigungsmodus
|
Schraubbefestigung
|
Material
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Länge
|
220 mm
|
Höhe
|
161 mm
|
Breite
|
55 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
848,0 g