Schneider-Electric
 
5440418 Bild- scope
5440418
FED Kanal Endstück 76/40 weiß RAL9016 Typ:FED-ES7640
EAN Code EAN Code: 
7315880005414
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman FED
Produkt- oder Komponententyp Endstück
Installationssystem für die Verkabelung Brüstungskanal für Einspeisung
Farbton Weiß (NCS 0402-B91G)
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material der Kabelkanäle Aluminium
Dimension des Lichtwellenleiters 76 x 40 mm
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Aluminium pulverbeschichtet
Länge 51 mm
Höhe 76 mm
Breite 40 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 8,200 cm
VPE 1 Länge 9,600 cm
VPE 1 Gewicht 30,000 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months